Support de montage très grand - S45

Supports Support de montage très grand - S45

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
Attache S-45
Attache S-45
Poids
174.8 lb
79.3 kg
Largeur hors tout
15.7 in
400 mm

Vue d'ensemble

Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.

Spécifications produit pour Support de montage très grand - S45

Type d'interface Attache S-45 Attache S-45
Poids 174.8 lb 79.3 kg
Largeur hors tout 15.7 in 400 mm
Longueur hors tout 20.9 in 530 mm
Hauteur hors tout 8.5 in 215 mm
Diamètre d'axe 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Taille du support de montage Extra Large Extra Large

Découvrez comment Support de montage très grand - S45 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage très grand - S45

Afficher davantage d'offres