| Largeur de travail | 17.7 in 450 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 5.9 in 150 mm |
| Débit hydraulique requis | 1er accessoire 1er accessoire |
| Largeur hors tout | 37.1 in 943 mm |
| Longueur hors tout | 37.3 in 947 mm |
| Hauteur hors tout | 34.1 in 866 mm |
| Poids | 1468.3 lb 666 kg |
| Débit hydraulique optimal | 75-140 l/min (20-37 US gal/min) 75-140 l/min (20-37 US gal/min) |
| Pression hydraulique optimale | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| Vitesse du tambour | 220 TR/MIN 220 TR/MIN |
| Largeur de tambour maximale | 17.7 in 450 mm |
| Pics coniques | 48 48 |
| Type de tête de forage standard | Tous travaux Tous travaux |
Fraiseuses de chaussée PC45
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur de travail
- 17.7 in
- 450 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 5.9 in
- 150 mm
- Débit hydraulique requis
- 1er accessoire
- 1er accessoire
Vue d'ensemble
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour PC45
Découvrez comment PC45 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Fraiseuses de chaussée
PC45
Sélectionné
- Largeur de travail
- 17.7 in
- 450 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 5.9 in
- 150 mm
- Débit hydraulique requis
- 1er accessoire
- 1er accessoire
Fraiseuses de chaussée
PC412
- Largeur de travail
- 47.2 in
- 1200 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 5.1 in
- 130 mm
- Débit hydraulique requis
- XHP / XE
- XHP / XE
Fraiseuses de chaussée
PC408
- Largeur de travail
- 29.5 in
- 750 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 6.7 in
- 170 mm
- Débit hydraulique requis
- XHP / XE
- XHP / XE
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit