Vue d'ensemble
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Spécifications clés
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Affichage de 1-6 sur 15
| Largeur de travail | 23.6 in 600 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 6.7 in 170 mm |
| Débit hydraulique requis | XHP / XE XHP / XE |
| Largeur hors tout | 73.1 in 1858 mm |
| Longueur hors tout | 57.2 in 1453 mm |
| Hauteur hors tout | 37.4 in 951 mm |
| Poids | 2753.6 lb 1249 kg |
| Débit hydraulique optimal | 136-150l/min (36-40gpm) 136-150l/min (36-40gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 250-280bar (3630-4000psi) 250-280bar (3630-4000psi) |
| Vitesse du tambour | 133 tr/min 133 tr/min |
| Plage d'angle d'inclinaison | 6.5° gauche/droite 6.5° gauche/droite |
| Course du déport latéral | 25.6 in 650 mm |
| Pics coniques | 54 54 |
| Type de tête de forage standard | Tous travaux Tous travaux |
| Contenance du réservoir d'eau | 42.3 gal (US) 160 l |