PC310

PC310 Fraiseuses de chaussée

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail
39.4 in
1000 mm
Profondeur de coupe maximale
5.1 in
130 mm
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
XPS haut débit

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 15

Application

Application

Conçues pour les petites tâches de pose de revêtement des applications résidentielles et commerciales et principalement utilisées pour remettre en état les surfaces en asphalte et en béton de manière économique. Solution idéale pour le fraisage des imperfections du revêtement avant la rectification, la suppression des parties de la chaussée endommagées, la suppression des bandes de signalisation des voies et toutes les tâches pour lesquelles l'utilisation de fraiseuses traditionnelles est limitée.
Conception de mise à niveau automatique

Conception de mise à niveau automatique

La conception de mise à niveau automatique se met automatiquement à niveau lorsque placée sur le sol, afin de permettre une commande de la profondeur uniforme sans ajustement du conducteur et une bonne rétention des déblais.
Deux plaques de patin résistantes à l'usure

Deux plaques de patin résistantes à l'usure

Deux plaques de patin résistantes à l'usure restent parallèles au sol pour une stabilité optimale.
Déport latéral hydraulique

Déport latéral hydraulique

Le déport latéral hydraulique permet le fraisage proche des trottoirs, des murs ou d'autres obstacles.
Commande de profondeur indépendante gauche/droite

Commande de profondeur indépendante gauche/droite

La commande de profondeur indépendante gauche/droite permet d'ajuster les profondeurs maximales des rouleaux indépendamment pour chaque patin. Les indicateurs sont facilement visibles depuis la cabine. La commande indépendante de la profondeur est mécanique sur les modèles PC104 et PC105. La commande de profondeur indépendante hydraulique est proposée de série sur les modèles PC305-PC412.
Jauge de pression Max Pro

Jauge de pression Max Pro

La jauge de pression Max Pro fournit à l'opérateur des informations pour ajuster la vitesse, afin d'optimiser la productivité avec des matériaux de chargement différents. La jauge affiche les performances de la fraiseuse en temps réel qui sont visibles de la cabine. De série sur tous les modèles.

Spécifications produit pour PC310

Largeur de travail 39.4 in 1000 mm
Profondeur de coupe maximale 5.1 in 130 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Largeur hors tout 73.1 in 1858 mm
Longueur hors tout 44.3 in 1125 mm
Hauteur hors tout 36.8 in 935 mm
Poids 2292.8 lb 1040 kg
Débit hydraulique optimal 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour 155tr/min 155tr/min
Plage d'angle d'inclinaison 6.5° gauche/droite 6.5° gauche/droite
Course du déport latéral 23.1 in 587 mm
Pics coniques 78 78
Type de tête de forage standard Tous travaux Tous travaux

Découvrez comment PC310 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  PC310

Afficher davantage d'offres