| Largeur de travail | 39.4 in 1000 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 8.7 in 220 mm |
| Débit hydraulique requis | XPS haut débit XPS haut débit |
| Largeur hors tout | 73.1 in 1858 mm |
| Longueur hors tout | 59 in 1498 mm |
| Hauteur hors tout | 43.3 in 1099 mm |
| Poids | 3838.2 lb 1741 kg |
| Débit hydraulique optimal | 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi) |
| Vitesse du tambour | 111 tr/min 111 tr/min |
| Angle d'inclinaison +/- | 5,5degrés 5,5degrés |
| Course du déport latéral | 25.6 in 650 mm |
| Pics coniques | 66 66 |
| Type de tête de forage standard | Tous travaux Tous travaux |
Fraiseuses de chaussée PC310 XD
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 8.7 in
- 220 mm
- Débit hydraulique requis
- XPS haut débit
- XPS haut débit
Vue d'ensemble
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour PC310 XD
Découvrez comment PC310 XD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Fraiseuses de chaussée
PC310 XD
Sélectionné
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 8.7 in
- 220 mm
- Débit hydraulique requis
- XPS haut débit
- XPS haut débit
Fraiseuses de chaussée
PC310
- Largeur de travail
- 39.4 in
- 1000 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 5.1 in
- 130 mm
- Débit hydraulique requis
- XPS haut débit
- XPS haut débit
Fraiseuses de chaussée
PC35
- Largeur de travail
- 13.8 in
- 350 mm
- Profondeur de coupe maximale
- 4.7 in
- 120 mm
- Débit hydraulique requis
- 1er accessoire
- 1er accessoire
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vue à 360°
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit