Vue d'ensemble
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Spécifications clés
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Affichage de 1-6 sur 15
| Largeur de travail | 17.7 in 450 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 6.7 in 170 mm |
| Débit hydraulique requis | Haut débit Haut débit |
| Largeur hors tout | 73.1 in 1858 mm |
| Longueur hors tout | 49.1 in 1248 mm |
| Hauteur hors tout | 36.6 in 930 mm |
| Poids | 1869.5 lb 848 kg |
| Débit hydraulique optimal | 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi) |
| Vitesse du tambour | 149 tr/min 149 tr/min |
| Largeurs/profondeurs de tambour en option | 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8in) 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8in) |
| Plage d'angle d'inclinaison | 8° gauche/droite 8° gauche/droite |
| Course du déport latéral | 29.5 in 750 mm |
| Pics coniques | 42 42 |
| Type de tête de forage standard | Tous travaux Tous travaux |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit