Chargeur compact rigide 270 XE Cat®
Chargeur compact rigide 270 XE Cat®
Chargeur compact rigide 270 XE Cat®
Chargeur compact rigide 270 XE Cat®
Photos (3)

270 XE Chargeurs compacts rigides

Vérification du prix

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995:2014
121 HP
91 kW
Capacité de fonctionnement nominale
4015 lb
1821 kg
Poids en ordre de marche
10847 lb
4920 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Groupe motopropulseur hautes performances

Groupe motopropulseur hautes performances

Le groupe motopropulseur haute performance offre des performances et une capacité de production maximales, ainsi qu’une vitesse de déplacement à deux rapports de série.
Poste de travail redessiné

Poste de travail redessiné

Le poste de conduite a été repensé pour offrir un environnement de travail plus spacieux. Bénéficiant d'une course de siège supplémentaire, la 270 XE offre plus d'espace aux conducteurs de toutes tailles. La cabine monobloc, étanche et pressurisée, proposée en option, offre un environnement de travail propre et silencieux, avec une excellente distribution de l'air grâce à des bouches d'aération placées stratégiquement dans toute la cabine.
Siège à suspension pneumatique ventilé et chauffant à dossier haut

Siège à suspension pneumatique ventilé et chauffant à dossier haut

Le siège à suspension pneumatique ventilé et chauffant à dossier haut, avec commandes par manipulateur réglables montées sur le siège, offre un confort supérieur au conducteur.
Circuit hydraulique du modèle XE

Circuit hydraulique du modèle XE

Le circuit hydraulique du modèle XE fournit un débit et une pression élevés sur le chargeur compact rigide. La puissance hydraulique ainsi créée, inégalée sur le marché, permet de faire fonctionner les outils de travail les plus énergivores.
Moteur à puissance et couple élevés

Moteur à puissance et couple élevés

Le Moteur C3.6TA Cat à commande électronique (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission) délivre une puissance maximale sur une large plage de régime et fournit un couple élevé pour des performances de travail accrues, quelle que soit l'application. Le moteur est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
Commande antitangage

Commande antitangage

L'option de commande antitangage sensible à la vitesse améliore le fonctionnement sur terrain accidenté, permettant une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort du conducteur.

Spécifications produit pour 270 XE

Puissance brute - SAE J1995:2014 121 HP 91 kW
Puissance nette - SAE 1349 121 HP 90 kW
Puissance nette – ISO 9249 120 HP 89 kW
Cylindrée 221 in³ 3.6 l
Course 4.7 in 120 mm
Alésage 3.9 in 98 mm
Modèle de moteur C3.6TA Cat (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission) C3.6TA Cat (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission)
Couple maximal - 1 600 tr/min - SAE J1995 406 lb/ft 551 Nm
Puissance moteur – ISO 14396 134 HP 100 kW
Nota La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Capacité de fonctionnement nominale 4015 lb 1821 kg
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Charge limite d'équilibre 8029 lb 3642 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 8267 lb 3750 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 4443 lb 2015 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6349 lb 2880 kg
Poids en ordre de marche 10847 lb 4920 kg
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75 kg, tous fluides, deux vitesses, godet à profil bas de 2 036 mm, pneus Cat 12 × 17.5, circuit hydraulique HP5 XE, cabine fermée avec porte vitrée et climatisation, siège à suspension pneumatique en tissu, afficheur avancé, caméra de recul, nivellement automatique, batterie de 1 000 A au démarrage à froid, contrepoids avant, sans contrepoids optionnels et attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Empattement 54.6 in 1386 mm
Hauteur au sommet de la cabine 87.5 in 2222 mm
Largeur pneus inclus 72 in 1830 mm
Garde au sol 9.4 in 238 mm
Angle de fuite 24.4° 24.4°
Angle de vidage maximal 43.5° 43.5°
Angle de redressement 28° 28°
Portée - Levage/vidage maximal 29.5 in 749 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 57.9 in 1471 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 74.7 in 1897 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 135.4 in 3440 mm
Rayon de braquage au centre - Godet 89.1 in 2262 mm
Longueur - Sans godet 128.7 in 3270 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 46.5 in 1182 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 106.9 in 2716 mm
Longueur - Avec godet au sol 153.9 in 3908 mm
Hauteur maximale hors tout 165.9 in 4214 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 11.1 in 283 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 88° 88°
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 9.3 in 235 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 (en option) ISO 3449:2005 (en option)
Circuit de refroidissement 4.6 gal (US) 17.5 l
Carter moteur 2.4 gal (US) 9 l
Réservoir de carburant 34.5 gal (US) 130.7 l
Circuit hydraulique 10.8 gal (US) 41 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Carter de chaîne - De chaque côté 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3500 psi 24130 kPa
Débit hydraulique - XE- pression hydraulique maximale du chargeur 4496 psi 31000 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 34 US gal/min 129 l/min
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 46.4 HP 34.6 kW
Débit hydraulique - XE- puissance hydraulique (calculée) 103.9 HP 77.5 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 80.7 HP 60.2 kW
Débit hydraulique - XE- débit hydraulique maximal du chargeur* 40 US gal/min 150 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses 10.6 mile/h 17 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 7.3 mile/h 11.7 km/h
Hors de la cabine** 101dB(A) 101dB(A)
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Nota (3) **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
À l'intérieur de la cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Recyclabilité 93% 93%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,85 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216 tonne métrique.

270 XE Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage
  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur
  • La notification automatique du feu de travail clignote lorsque le frein de stationnement est desserré

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

  • Moniteur LCD couleur : commande de la vitesse d'approche, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de puissance de l'entraînement, sélection de la langue (×32), système de sécurité antivol et surveillance multi-conducteur, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des codes incident et de diagnostic, réglages de date/heure/unités/luminosité et technologie intelligente pour une utilisation avec des accessoires intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Protection du capteur de régime de la commande de transmission hydrostatique électro-hydraulique
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C2.8T Cat avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), Vidange écologique d'huile hydraulique - liquide de refroidissement
  • Vase d'expansion du radiateur à jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Attache rapide : mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Pneus : 12 x 16.5 ou 14 x 17.5

PACKS PERFORMANCE

  • Ensemble de performances HP5 : circuits hydrauliques XPS à haut débit

ENSEMBLES CONFORT

  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée auxiliaire (AUX) de 3,5 mm et un microphone Bluetooth. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm et un microphone Bluetooth. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • PL243 série Product Link Basic
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD0 - protection et étanchéité de la base (bouchon antipluie sur l'entrée d'air du moteur, étanchéité entre la cabine avant et le châssis et porte de visite au remplissage hydraulique)
  • HD1- protection et étanchéité intermédiaires (HD0 + étanchéité latérale entre la cabine et le châssis, porte de visite de remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et blindage inférieur de la transmission. Certains équipements varient selon les régions)
  • HD2 - protection et étanchéité les plus complètes (HD1 + protection du turbocompresseur, enveloppe du tuyau d'échappement, enveloppe du filtre à particules diesel (DPF), protection du raccord à débranchement rapide, protection de la transmission entièrement fermée, protection des canalisations hydrauliques sous le marchepied, préfiltre d'admission d'air du moteur. Certains équipements varient selon les régions

270 XE Options

OPTIONS

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 270 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  270 XE

Afficher davantage d'offres