BD118 Sciure

Godets à déchargement latéral BD118 Sciure

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Capacité
2 yd³
1.53 m³
Largeur
73.2 in
1860 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Vue d'ensemble

Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.

Spécifications produit pour BD118 Sciure

Capacité 2 yd³ 1.53 m³
Largeur 73.2 in 1860 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Poids 1179.5 lb 535 kg
Hauteur 44 in 1118 mm
Longueur 57.1 in 1451 mm
Débit hydraulique optimal 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Largeur de la courroie 12 in 305 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur hors tout 74.8 in 1900 mm

Découvrez comment BD118 Sciure soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  BD118 Sciure

Afficher davantage d'offres