1576mm (62in) avec protection de surplus, dents à boulonner

1576mm (62in) avec protection de surplus, dents à boulonner Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
62 in
1576 mm
Capacité
0.39 yd³
0.3 m³
Poids
817.9 lb
371 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Force de serrage excellente

Force de serrage excellente

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
La mâchoire de la coquille s'ouvre à 89degrés

La mâchoire de la coquille s'ouvre à 89degrés

La mâchoire de la coquille du godet s'ouvre à 89 degrés, ce qui permet d'utiliser le godet comme une lame de refoulement.
Bord latéral dentelé de la coquille

Bord latéral dentelé de la coquille

Le bord latéral dentelé de la coquille donne une bonne surface d'accroche pour retenir le matériau.
Outils d'attaque du sol en option

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe, des dents et une barre à boulonner.

Spécifications produit pour 1576mm (62in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Largeur 62 in 1576 mm
Capacité 0.39 yd³ 0.3 m³
Poids 817.9 lb 371 kg
Hauteur 28.5 in 725 mm
Longueur 38.9 in 988 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Pression en ordre de marche 3335.9 psi 23000 kPa
Ouverture des mâchoires 30.2 in 767 mm
Angle de la coquille 89degrés 89degrés
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1576mm (62in) avec protection de surplus, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1576mm (62in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres