1168 mm (46 in)

Godets de dessouchage 1168 mm (46 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail
11.8 in
300 mm
Largeur hors tout
46 in
1168 mm
Poids
357.1 lb
162 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Lames crantées

Lames crantées

Les lames crantées permettent au conducteur de tailler facilement dans les racines pour faciliter le dessouchage.
Anneaux d'arrimage

Anneaux d'arrimage

Les anneaux d'arrimage peuvent être utilisés pour le transport ou la fixation d'une grande souche sur le godet.
Dents remplaçables

Dents remplaçables

Offre une longue durée de vie utile. Les dents de type pénétration sont équipées de série, mais peuvent être remplacées selon deux types différents.
Marchepied cranté

Marchepied cranté

Offre une base sûre en entrant et en sortant de la machine.
Larmiers de godet

Larmiers de godet

Les larmiers empêchent l'accumulation d'eau lors du stockage.

Spécifications produit pour 1168 mm (46 in)

Largeur de travail 11.8 in 300 mm
Largeur hors tout 46 in 1168 mm
Poids 357.1 lb 162 kg
Hauteur 20.7 in 526 mm
Longueur 58.9 in 1496 mm
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Nombre de dents 3 3

Découvrez comment 1168 mm (46 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1168 mm (46 in)

Afficher davantage d'offres