1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Godets normaux 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74.1 in
1883 mm
Capacité
0.58 yd³
0.44 m³
Poids
597.5 lb
271 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 74.1 in 1883 mm
Capacité 0.58 yd³ 0.44 m³
Poids 597.5 lb 271 kg
Hauteur 16.8 in 426 mm
Longueur 27.9 in 708 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres