2490 mm (98 in), Lame de coupe à boulonner

Godets de manutention 2490 mm (98 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
98 in
2490 mm
Capacité
1.63 yd³
1.25 m³
Poids
881.8 lb
400 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Godet à fond rigide

Godet à fond rigide

Les godets de manutention comportent des sangles de support intérieures pour prolonger la durée de vie du godet et garantir une usure minimale de la tôle de recouvrement.
Marche intégrée

Marche intégrée

L'intégration d'une marche dentelée sur le côté du godet garantit une entrée et une sortie sécurisées de la cabine de la machine sans la nécessité d'enjamber le centre de l'outil de travail.
Lame de coupe à boulonner

Lame de coupe à boulonner

Les lames de coupe à boulonner garantissent une surface d'usure d'attaque du sol qui peut être facilement remplacée si nécessaire, afin de prolonger la durée de vie du godet.
Tube raidisseur pour une plus grande rigidité

Tube raidisseur pour une plus grande rigidité

Un grand tube raidisseur situé sur le côté arrière du godet garantit qu'il peut supporter des forces machine et d'importantes charges de capacité.
Nid d'abeille.

Nid d'abeille.

Situé au-dessus du soutien structurel du tube raidisseur, la section de nid d'abeille permet au conducteur de voir facilement la lame de coupe pour garantir un positionnement et un chargement précis.

Spécifications produit pour 2490 mm (98 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 98 in 2490 mm
Capacité 1.63 yd³ 1.25 m³
Poids 881.8 lb 400 kg
Hauteur 29.8 in 757 mm
Longueur 40.6 in 1031 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2490 mm (98 in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige

Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York

Découvrez les offres disponibles pour  2490 mm (98 in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres