Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Souhaitez-vous définir ce concessionnaire pour votre compte également ?
Vue Carte
Actuellement, les tombereaux spécialisés CAT sont disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada. Vous ne trouverez pas de tombereau spécialisé ailleurs.
Retour aux résultats
Retour aux résultats
Vous quittez Cat.com
Notez qu'en saisissant des données dans cette application afin d'obtenir un itinéraire, vous fournissez ces données directement à Google LLC et/ou à ses filiales. En cliquant sur « J'accepte » ou en utilisant la fonctionnalité Google Maps pour obtenir un itinéraire, vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Google Maps est soumise aux Conditions d'utilisation Google Maps/Google Earth supplémentaires alors en vigueur à l'adresse https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 et à la Politique de confidentialité Google accessible à l'adresse https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
Prix concessionnaire
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.
Caractéristiques en un coup d'œil
Application
Conçus pour le chargement, le transport et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles.
Géométrie optimisée du godet
Les parois basses et le grand fond offrent une excellente visibilité sur la lame de coupe et les angles avant, améliorant ainsi le chargement et le déchargement.
Barres de renfort sur toute la longueur
Des barres de renfort placées sur toute la longueur du godet permettent d'accroître la rigidité du fond du godet et sa résistance à l'usure.
Conception robuste
Le fond en acier renforcé et les arêtes de coupe latérales offrent une excellente pénétration, longévité et durée de service.
Marches intégrées
Des marches intégrées facilitent l'entrée et la sortie de la cabine pour le conducteur.
Outils d'attaque du sol en option
Godets de performance industrielle disponibles avec arête de coupe boulonnée, dents boulonnées et barre à dents boulonnée en option.
Spécifications produit pour 2340mm (92in), Dents à boulonner
Largeur
92 in2340 mm
Capacité
1 yd³0.76 m³
Poids
846.6 lb384 kg
Hauteur
23.9 in606 mm
Longueur
43.4 in1103 mm
Épaisseur de la lame de base
0.7 in19 mm
Épaisseur des parois latérales
0.2 in5 mm
Type d'interface
Attache compacte rigideAttache compacte rigide
Spécifications produit pour 2340mm (92in), Dents à boulonner
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
À partir du MSRP
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.