2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Godets de manutention 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
86 in
2185 mm
Capacité
1.40 yd³
1.07 m³
Poids
804.7 lb
365 kg

Vue d'ensemble

Ils permettent de charger et de transporter des matériaux de très faible densité dans un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 86 in 2185 mm
Capacité 1.40 yd³ 1.07 m³
Poids 804.7 lb 365 kg
Hauteur 29.8 in 757 mm
Longueur 40.6 in 1031 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige

Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Vidage de neige
Godet de manutention de chargeur compact rigide - Déneigement à New York

Découvrez les offres disponibles pour  2185 mm (86 in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres