| Largeur | 80.2 in 2036 mm |
| Capacité | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
| Poids | 970 lb 440 kg |
| Hauteur | 28.5 in 725 mm |
| Longueur | 38.9 in 988 mm |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Pression en ordre de marche | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Ouverture des mâchoires | 30.2 in 767 mm |
| Angle de la coquille | 89degrés 89degrés |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
Godets tous-travaux 2036mm (80in) avec protection de surplus, dents à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 80.2 in
- 2036 mm
- Capacité
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Poids
- 970 lb
- 440 kg
Vue d'ensemble
Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2036mm (80in) avec protection de surplus, dents à boulonner
Découvrez comment 2036mm (80in) avec protection de surplus, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeurs compacts rigides
2036mm (80in) avec protection de surplus, dents à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 80.2 in
- 2036 mm
- Capacité
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Poids
- 970 lb
- 440 kg
Godets - Chargeurs compacts rigides
2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 80.2 in
- 2036 mm
- Capacité
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Poids
- 1016 lb
- 461 kg
Godets - Chargeurs compacts rigides
2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 86.1 in
- 2188 mm
- Capacité
- 0.56 yd³
- 0.43 m³
- Poids
- 1071 lb
- 486 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2036mm (80in) avec protection de surplus, dents à boulonner
Afficher davantage d'offres