1883mm (74in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Godets tous-travaux 1883mm (74in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74.1 in
1883 mm
Capacité
0.48 yd³
0.37 m³
Poids
917.1 lb
416 kg

Vue d'ensemble

Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.

Spécifications produit pour 1883mm (74in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Largeur 74.1 in 1883 mm
Capacité 0.48 yd³ 0.37 m³
Poids 917.1 lb 416 kg
Hauteur 28.5 in 725 mm
Longueur 38.9 in 988 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Pression en ordre de marche 3335.9 psi 23000 kPa
Ouverture des mâchoires 30.2 in 767 mm
Angle de la coquille 89degrés 89degrés
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1883mm (74in) avec protection de surplus, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1883mm (74in) avec protection de surplus, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres