2 035 mm (80 in), Dents à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets - Performance industrielle 2 035 mm (80 in), Dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
80 in
2035 mm
Capacité
0.9 yd³
0.66 m³
Poids
780.4 lb
354 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2 035 mm (80 in), Dents à boulonner

Largeur 80 in 2035 mm
Capacité 0.9 yd³ 0.66 m³
Poids 780.4 lb 354 kg
Hauteur 23.9 in 606 mm
Longueur 43.4 in 1103 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 035 mm (80 in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2 035 mm (80 in), Dents à boulonner

Afficher davantage d'offres