| Capacité | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| Largeur | 85.2 in 2165 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Poids | 1150.8 lb 522 kg |
| Hauteur | 34.1 in 867 mm |
| Longueur | 50 in 1269 mm |
| Débit hydraulique optimal | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
| Largeur de la courroie | 12 in 305 mm |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| Largeur hors tout | 86.9 in 2206 mm |
Godets à déchargement latéral BD121 Sable
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Capacité
- 1.3 yd³
- 1.02 m³
- Largeur
- 85.2 in
- 2165 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
Vue d'ensemble
Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour BD121 Sable
Découvrez comment BD121 Sable soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeurs compacts rigides
BD121 Sable
Sélectionné
- Capacité
- 1.3 yd³
- 1.02 m³
- Largeur
- 85.2 in
- 2165 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
Godets - Chargeurs compacts rigides
BD118 Sable
- Capacité
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Largeur
- 73.2 in
- 1860 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
Godets - Chargeurs compacts rigides
BD118 Sciure
- Capacité
- 2 yd³
- 1.53 m³
- Largeur
- 73.2 in
- 1860 mm
- Débit hydraulique requis
- Débit standard
- Débit standard
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit