1730 mm (68 in), Dents à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets - Performance industrielle 1730 mm (68 in), Dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
86 in
1730 mm
Capacité
0.7 yd³
0.56 m³
Poids
714.3 lb
324 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1730 mm (68 in), Dents à boulonner

Largeur 86 in 1730 mm
Capacité 0.7 yd³ 0.56 m³
Poids 714.3 lb 324 kg
Hauteur 23.9 in 606 mm
Longueur 43.4 in 1103 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1730 mm (68 in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1730 mm (68 in), Dents à boulonner

Afficher davantage d'offres