1150 mm (45 in)

Godets pour dalles de béton 1150 mm (45 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
23.9 in
607 mm
Épaisseur de dalle maximale
8 in
202 mm
Largeur hors tout
45.3 in
1150 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Application

Application

Les godets pour dalle de béton sont spécialement conçus pour la dépose et le transport de sections de dalle de béton.
Visibilité de la barre transversale

Visibilité de la barre transversale

Un regard sur la pince supérieure offre une bonne visibilité sur le bord des dents, ce qui facilite le glissement sous les dalles de béton.
Grande zone de travail de dalles

Grande zone de travail de dalles

Le godet a été conçu avec une grande zone de travail afin de ramasser et de transporter de grandes dalles de béton de 202 mm (8 in) d'épaisseur maximum.
Dents remplaçables

Dents remplaçables

Trois dents remplaçables facilitent le glissement sous une dalle de béton pour un levage rapide et facile.
Goussets de support soudés

Goussets de support soudés

Les goussets soudés garantissent la résistance et la longue durée de vie du godet.
Trou d'écoulement

Trou d'écoulement

Un trou d'écoulement empêche toute accumulation d'eau dans le godet.

Spécifications produit pour 1150 mm (45 in)

Largeur 23.9 in 607 mm
Épaisseur de dalle maximale 8 in 202 mm
Largeur hors tout 45.3 in 1150 mm
Poids 463 lb 210 kg
Hauteur 18.1 in 460 mm
Longueur 52.4 in 1332 mm
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur des parois latérales 0.8 in 22 mm
Nombre de dents 3 3
Type d'interface Chargeur compact rigide Chargeur compact rigide

Découvrez comment 1150 mm (45 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1150 mm (45 in)

Afficher davantage d'offres