2340mm (92in), Lame de coupe à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets - Performance industrielle 2340mm (92in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
92 in
2340 mm
Capacité
1 yd³
0.76 m³
Poids
906.1 lb
411 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2340mm (92in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 92 in 2340 mm
Capacité 1 yd³ 0.76 m³
Poids 906.1 lb 411 kg
Hauteur 24.5 in 622 mm
Longueur 40.7 in 1034 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2340mm (92in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2340mm (92in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres