| Largeur | 92 in 2368 mm |
| Poids | 1360.3 lb 617 kg |
| Hauteur hors tout | 30.6 in 776 mm |
| Longueur hors tout | 43.9 in 1115 mm |
| Épaisseur des parois latérales | 0.5 in 12 mm |
| Espacement des griffes | 2.9 in 73 mm |
| Épaisseur de pointe | 0.4 in 10 mm |
| Nombre de dents | 29 29 |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| Débit hydraulique requis | Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique |
| Ouverture des mâchoires | 38.4 in 976 mm |
Godets à grappin de structure 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 92 in
- 2368 mm
- Poids
- 1360.3 lb
- 617 kg
- Hauteur hors tout
- 30.6 in
- 776 mm
Vue d'ensemble
Idéal pour le criblage de roches, de branches et d'autres débris indésirables sur le chantier et permet de transporter des éléments de grande taille à éliminer.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes
Découvrez comment 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeurs compacts rigides
2 368 mm (92 in), à plaques et griffes
Sélectionné
- Largeur
- 92 in
- 2368 mm
- Poids
- 1360.3 lb
- 617 kg
- Hauteur hors tout
- 30.6 in
- 776 mm
Godets - Chargeurs compacts rigides
2 201 mm (87 in), type de griffes à plaque
- Largeur
- 86.7 in
- 2201 mm
- Poids
- 1302.9 lb
- 591 kg
- Hauteur hors tout
- 30.6 in
- 776 mm
Godets - Chargeurs compacts rigides
2 036 mm (80 in), type griffes à plaque
- Largeur
- 80.2 in
- 2036 mm
- Poids
- 1247.8 lb
- 566 kg
- Hauteur hors tout
- 30.6 in
- 776 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2 368 mm (92 in), à plaques et griffes
Afficher davantage d'offres