Vue d'ensemble
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Spécifications clés
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Affichage de 1-6 sur 15
| Largeur de travail | 17.7 in 450 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 5.9 in 150 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Largeur hors tout | 68 in 1728 mm |
| Longueur hors tout | 46.5 in 1182 mm |
| Hauteur hors tout | 36.5 in 928 mm |
| Poids | 1629.2 lb 739 kg |
| Débit hydraulique optimal | 80-115l/min (21-30gpm) 80-115l/min (21-30gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 210-230bar (3050-3300psi) 210-230bar (3050-3300psi) |
| Vitesse du tambour | 191 tr/min 191 tr/min |
| Largeurs/profondeurs de tambour en option | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6in) |
| Plage d'angle d'inclinaison | 8.5° gauche/droite 8.5° gauche/droite |
| Course du déport latéral | 25.6 in 650 mm |
| Pics coniques | 42 42 |
| Type de tête de forage standard | Tous travaux Tous travaux |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit