Photo en studio

Fraiseuses de chaussée PC412

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de travail
47.2 in
1200 mm
Profondeur de coupe maximale
5.1 in
130 mm
Débit hydraulique requis
XHP / XE
XHP / XE

Vue d'ensemble

Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.

Spécifications produit pour PC412

Largeur de travail 47.2 in 1200 mm
Profondeur de coupe maximale 5.1 in 130 mm
Débit hydraulique requis XHP / XE XHP / XE
Largeur hors tout 73.1 in 1858 mm
Longueur hors tout 44.9 in 1140 mm
Hauteur hors tout 36.8 in 935 mm
Poids 2557.4 lb 1160 kg
Débit hydraulique optimal 136-150l/min (36-40gpm) 136-150l/min (36-40gpm)
Pression hydraulique optimale 250-280bar (3630-4000psi) 250-280bar (3630-4000psi)
Vitesse du tambour 148 tr/min 148 tr/min
Angle d'inclinaison +/- 6,5degrés 6,5degrés
Course du déport latéral 20.3 in 515 mm
Pics coniques 90 90
Type de tête de forage standard Tous travaux Tous travaux

Découvrez comment PC412 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.