Dents droites de 2440 mm (96 in)
NOUVEAUTÉ

Râteaux-grappin industriels Dents droites de 2440 mm (96 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
96.1 in
2440 mm
Hauteur
33 in
837 mm
Poids
1336.4 lb
606.2 kg

Vue d'ensemble

Conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement paysager ou autres applications agressives.

Spécifications produit pour Dents droites de 2440 mm (96 in)

Largeur 96.1 in 2440 mm
Hauteur 33 in 837 mm
Poids 1336.4 lb 606.2 kg
Ouverture maximale du grappin 37 in 941 mm
Ouverture minimale du grappin 14 in 356 mm
Longueur 43 in 1093 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents 13 13
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment Dents droites de 2440 mm (96 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Dents droites de 2440 mm (96 in)

Afficher davantage d'offres