Orientation hydraulique PR121

Râteaux à tambour motorisé Orientation hydraulique PR121

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du rouleau
84 in
2134 mm
Largeur hors tout
93 in
2362 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
20 degrés

Vue d'ensemble

Conçus pour nettoyer et préparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.

Spécifications produit pour Orientation hydraulique PR121

Largeur du rouleau 84 in 2134 mm
Largeur hors tout 93 in 2362 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche 20 degrés 20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale 79 in 2007 mm
Longueur hors tout 60.6 in 1540 mm
Hauteur hors tout 33.3 in 847 mm
Poids 1064.8 lb 483 kg
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Découvrez comment Orientation hydraulique PR121 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  Orientation hydraulique PR121

Afficher davantage d'offres