Orientation hydraulique PR123

Orientation hydraulique PR123 Râteaux à tambour motorisé

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du rouleau
90 in
2286 mm
Largeur hors tout
99 in
2515 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche
20 degrés
20 degrés

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Application

Application

Offre la polyvalence qui permet avec un seul outil de travail, de déchaumer, de retirer les vieilles pelouses et les mauvaises herbes, de régaler, de niveler, de ratisser, d'enlever les débris et de préparer les couches de semis.
Fonction d'orientation

Fonction d'orientation

Sa fonction d'orientation permet au conducteur de former un andain des débris collectés pour faciliter leur ramassage et leur élimination.
Action de profilage

Action de profilage

Le profilage régulier crée une couche de semis idéale donnant d'excellents résultats de germination et préparant ainsi une pelouse parfaite.
Orientation manuelle ou hydraulique

Orientation manuelle ou hydraulique

Orientation manuelle ou hydraulique jusqu'à 20 degrés à droite ou à gauche du centre. L'option d'orientation hydraulique permet au conducteur de contrôler l'angle du râteau à tambour motorisé à partir du poste de conduite.
Roues de jauge réglables

Roues de jauge réglables

Roues de jauge jumelées à réglage indépendant permettant des passes de raclage du sol pour l'ensemencement ou pour s'adapter aux pentes de drainage coupées
Plaques d'extrémité à ailerons à deux positions

Plaques d'extrémité à ailerons à deux positions

Plaques d'extrémité à ailerons à deux positions permettant de ratisser près de trottoirs ou de fondations. Elles peuvent rester parallèles, même pendant l'orientation, pour un labourage plus régulier.

Spécifications produit pour Orientation hydraulique PR123

Largeur du rouleau 90 in 2286 mm
Largeur hors tout 99 in 2515 mm
Orientation maximale - À droite ou à gauche 20 degrés 20 degrés
Largeur de ratissage à l'orientation maximale 85 in 2159 mm
Longueur hors tout 72.4 in 1840 mm
Hauteur hors tout 37.5 in 953 mm
Poids 1336 lb 606 kg
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Découvrez comment Orientation hydraulique PR123 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  Orientation hydraulique PR123

Afficher davantage d'offres