2348 mm (92 in), coupleur Fusion™

Râteaux de chargeur 2348 mm (92 in), coupleur Fusion™

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
92.4 in
2348 mm
Poids
4620.9 lb
2096 kg
Hauteur hors tout
73.4 in
1865 mm

Vue d'ensemble

Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.

Spécifications produit pour 2348 mm (92 in), coupleur Fusion™

Largeur 92.4 in 2348 mm
Poids 4620.9 lb 2096 kg
Hauteur hors tout 73.4 in 1865 mm
Longueur hors tout 49.2 in 1249 mm
Espacement des griffes 11.8 in 300 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Nombre de dents 7 7
Type d'interface Fusion™ Fusion™
Style griffe supérieure Pince supérieure pleine largeur Pince supérieure pleine largeur
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 2348 mm (92 in), coupleur Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2348 mm (92 in), coupleur Fusion™

Afficher davantage d'offres