| Largeur | 106.2 in 2697 mm |
| Poids | 2963 lb 1344 kg |
| Hauteur hors tout | 65.1 in 1653 mm |
| Longueur hors tout | 47.3 in 1202 mm |
| Espacement des griffes | 13.8 in 350 mm |
| Épaisseur de pointe | 0.8 in 20 mm |
| Nombre de dents | 8 8 |
| Type d'interface | Fusion™ Fusion™ |
Râteaux de chargeur 2697 mm (106 in), coupleur Fusion™
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 106.2 in
- 2697 mm
- Poids
- 2963 lb
- 1344 kg
- Hauteur hors tout
- 65.1 in
- 1653 mm
Vue d'ensemble
Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2697 mm (106 in), coupleur Fusion™
Découvrez comment 2697 mm (106 in), coupleur Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Râteaux
2697 mm (106 in), coupleur Fusion™
Sélectionné
- Largeur
- 106.2 in
- 2697 mm
- Poids
- 2963 lb
- 1344 kg
- Hauteur hors tout
- 65.1 in
- 1653 mm
Râteaux
2348 mm (92 in), coupleur Fusion™
- Largeur
- 92.4 in
- 2348 mm
- Poids
- 4620.9 lb
- 2096 kg
- Hauteur hors tout
- 73.4 in
- 1865 mm
Râteaux
3048 mm (120 in), attache Fusion™
- Largeur
- 120 in
- 3048 mm
- Poids
- 4936.1 lb
- 2239 kg
- Hauteur hors tout
- 73.8 in
- 1874 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2697 mm (106 in), coupleur Fusion™
Afficher davantage d'offres