2 334 mm (92 in)
NOUVEAUTÉ

Râteaux à racines 2 334 mm (92 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
92 in
2334 mm
Poids
1122.2 lb
509 kg
Hauteur hors tout
36.2 in
920 mm

Vue d'ensemble

Pour l'extraction de racines, la mise en tas de débris d'arbres et la préparation du sol.

Spécifications produit pour 2 334 mm (92 in)

Largeur 92 in 2334 mm
Poids 1122.2 lb 509 kg
Hauteur hors tout 36.2 in 920 mm
Longueur hors tout 33.6 in 853 mm
Espacement des griffes 8.3 in 212 mm
Épaisseur de pointe 0.5 in 12 mm
Nombre de dents 11 11
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur de pince supérieure 63.7 in 1618 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Ouverture de pince maximale 51.1 in 1297 mm
Ouverture de pince minimale 13.2 in 335 mm

Découvrez comment 2 334 mm (92 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2 334 mm (92 in)

Afficher davantage d'offres