1 858 mm (74 in)
NOUVEAUTÉ

1 858 mm (74 in) Râteaux à racines

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
74 in
1858 mm
Poids
996.5 lb
452 kg
Hauteur hors tout
36.2 in
920 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Grappins et dents en forme de dents de scie

Grappins et dents en forme de dents de scie

Les dentelures sur le grappin et les dents aident à assurer la rétention des objets et des débris de grande taille.
Barres de poussée

Barres de poussée

Les barres de poussée dentelées robustes peuvent être utilisées pour basculer ou pousser les débris.
Protection des flexibles

Protection des flexibles

Les manchons et protections des flexibles aident à protéger les flexibles contre les dommages.
Scarificateur intégré

Scarificateur intégré

Permet d'utiliser le râteau pour scarifier en marche arrière. Fournit également une base stable lorsque l'outil est entreposé.
Pointes de grappin trempées

Pointes de grappin trempées

Les pointes robustes du grappin sont durcies pour être plus durables et offrir de meilleures performances.
Grande ouverture de grappin

Grande ouverture de grappin

La grande ouverture du grappin permet de saisir une grande variété de débris.

Spécifications produit pour 1 858 mm (74 in)

Largeur 74 in 1858 mm
Poids 996.5 lb 452 kg
Hauteur hors tout 36.2 in 920 mm
Longueur hors tout 33.6 in 853 mm
Espacement des griffes 8.3 in 212 mm
Épaisseur de pointe 0.5 in 12 mm
Nombre de dents 9 9
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur de pince supérieure 63.7 in 1618 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Ouverture de pince maximale 51.1 in 1297 mm
Ouverture de pince minimale 13.2 in 335 mm

Découvrez comment 1 858 mm (74 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 858 mm (74 in)

Afficher davantage d'offres