| Longueur de flèche standard | 60 in 1524 mm |
| Largeur de coupe | 6 in 152 mm |
| Type de chaîne | Essieu Essieu |
| Débit hydraulique requis | XPS haut débit XPS haut débit |
| Largeur hors tout | 74.8 in 1901 mm |
| Longueur hors tout | 118.5 in 3010 mm |
| Poids | 1212.1 lb 549.8 kg |
| Hauteur hors tout | 30.9 in 786 mm |
| Débit hydraulique optimal | 95-152 l/min (25-40 US gpm) 95-152 l/min (25-40 US gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi) |
| Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal | 207 tr/min 207 tr/min |
| Course du déport latéral | 22 in 559 mm |
| Hauteur de déversement de la vis | 21 in 534 mm |
| Diamètre de la vis de déversement | 18 in 457 mm |
| Largeurs de coupe en option | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) |
Trancheuses Déport latéral hydraulique T315
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Longueur de flèche standard
- 60 in
- 1524 mm
- Largeur de coupe
- 6 in
- 152 mm
- Type de chaîne
- Essieu
- Essieu
Vue d'ensemble
Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour Déport latéral hydraulique T315
Découvrez comment Déport latéral hydraulique T315 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Trancheuses
Déport latéral hydraulique T315
Sélectionné
- Longueur de flèche standard
- 60 in
- 1524 mm
- Largeur de coupe
- 6 in
- 152 mm
- Type de chaîne
- Essieu
- Essieu
Trancheuses
Déport latéral manuel T112
- Longueur de flèche standard
- 48 in
- 1219 mm
- Largeur de coupe
- 6 in
- 152 mm
- Type de chaîne
- Rockfrost
- Rockfrost
Trancheuses
Déport latéral hydraulique T315
- Longueur de flèche standard
- 60 in
- 1524 mm
- Largeur de coupe
- 8 in
- 203 mm
- Type de chaîne
- Essieu
- Essieu
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vue à 360°
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée
Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager
Trancheuse Cat® en intervention