Vue d'ensemble
Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.
Spécifications clés
Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.
Affichage de 1-6 sur 8
| Longueur de flèche standard | 48 in 1219 mm |
| Largeur de coupe | 8 in 203 mm |
| Type de chaîne | Essieu Essieu |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Largeur hors tout | 74.8 in 1901 mm |
| Longueur hors tout | 106.5 in 2705 mm |
| Poids | 1186.1 lb 538 kg |
| Hauteur hors tout | 30.9 in 786 mm |
| Débit hydraulique optimal | 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal | 203 tr/min 203 tr/min |
| Course du déport latéral | 22 in 559 mm |
| Hauteur de déversement de la vis | 21 in 534 mm |
| Diamètre de la vis de déversement | 18 in 457 mm |
| Largeurs de coupe en option | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée
Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager
Trancheuse Cat® en intervention