Déport latéral hydraulique T315

Trancheuses Déport latéral hydraulique T315

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de flèche standard
60 in
1524 mm
Largeur de coupe
8 in
203 mm
Type de chaîne
Essieu
Essieu

Vue d'ensemble

Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.

Spécifications produit pour Déport latéral hydraulique T315

Longueur de flèche standard 60 in 1524 mm
Largeur de coupe 8 in 203 mm
Type de chaîne Essieu Essieu
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Largeur hors tout 74.8 in 1901 mm
Longueur hors tout 118.5 in 3010 mm
Poids 1287.1 lb 583.8 kg
Hauteur hors tout 30.9 in 786 mm
Débit hydraulique optimal 95-152 l/min (25-40 US gpm) 95-152 l/min (25-40 US gpm)
Pression hydraulique optimale 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi)
Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal 207 tr/min 207 tr/min
Course du déport latéral 22 in 559 mm
Hauteur de déversement de la vis 21 in 534 mm
Diamètre de la vis de déversement 18 in 457 mm
Largeurs de coupe en option 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in)

Découvrez comment Déport latéral hydraulique T315 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée

Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager

Trancheuse Cat® en intervention

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée
Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager
Trancheuse Cat® en intervention

Découvrez les offres disponibles pour  Déport latéral hydraulique T315

Afficher davantage d'offres