2,8 m (9 ft)

2,8 m (9 ft) Ailerons chasse-neige

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail (ailerons fermés)
108.5 in
2756 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés)
116.2 in
2951 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
173.7 in
4411 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 12

Bouclier incurvé

Bouclier incurvé

La conception incurvée du bouclier permet de dégager et de rabattre la neige pendant la mise en andain, en empêchant ainsi la neige d'adhérer à sa surface et de se déverser sur la partie supérieure.
Patins arrière ajustables

Patins arrière ajustables

Les patins réglables permettent de réduire les risques d'entailler la surface déblayée, offrent une meilleure maîtrise pour le conducteur et maintiennent une profondeur constante de la lame de coupe.
Position libre latérale

Position libre latérale

La position libre latérale permet au chasse-neige de pivoter jusqu'à cinq degrés autour de son châssis afin que la lame épouse les contours de la surface et déneige plus efficacement.
Lames mobiles réglables

Lames mobiles réglables

Des lames mobiles réglables sont intégrées dans la base de chaque aileron. Le bouclier sectionné se relève en cas de contact avec des obstacles invisibles afin de minimiser les risques de détérioration de l'aileron et de la machine.
Marchepied cranté à boulonner

Marchepied cranté à boulonner

Le marchepied cranté à boulonner permet un accès sûr et ergonomique à la cabine de la machine et il est facilement remplaçable en cas d'endommagement.
Actionneurs rotatifs

Actionneurs rotatifs

Permettant une rotation de chaque aileron de 180 degrés en vue d'une polyvalence maximale. Les deux ailerons sont commandés indépendamment. L'utilisation d'actionneurs à la place de vérins permet également de mieux protéger les composants contre d'éventuels dommages.

Spécifications produit pour 2,8 m (9 ft)

Largeur de travail (ailerons fermés) 108.5 in 2756 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés) 116.2 in 2951 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts) 173.7 in 4411 mm
Largeur de travail (ailerons ouverts) 173.7 in 4411 mm
Poids 1951.1 lb 885 kg
Longueur 67.1 in 1705 mm
Hauteur hors tout 36 in 915 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ± 35 degrés ± 35 degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Rotation des ailerons 180 degrés 180 degrés
Débit hydraulique optimal 76-87 l/min (20-23 US gpm) 76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 5.1 in 130 mm
Nombre de lames à trébuchement 1 1
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches

Découvrez comment 2,8 m (9 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  2,8 m (9 ft)

Afficher davantage d'offres