Photo en studio

Ailerons chasse-neige 3,7 m (12 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de travail (ailerons fermés)
145 in
3683 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés)
151.8 in
3855 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
219.5 in
5575 mm

Vue d'ensemble

Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.

Spécifications produit pour 3,7 m (12 ft)

Largeur de travail (ailerons fermés) 145 in 3683 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés) 151.8 in 3855 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts) 219.5 in 5575 mm
Largeur de travail (ailerons ouverts) 219.5 in 5575 mm
Poids 4728.9 lb 2145 kg
Longueur 87.6 in 2224 mm
Hauteur hors tout 54.9 in 1395 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ±36degrés ±36degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Rotation des ailerons 180 degrés 180 degrés
Débit hydraulique optimal 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm)
Pression hydraulique optimale 230-280 bar (3300-4061 psi) 230-280 bar (3300-4061 psi)
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 5.3 in 135 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,7 m (12 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3,7 m (12 ft)

Afficher davantage d'offres