3,1 m (10 ft), coupleur Fusion™

Ailerons chasse-neige 3,1 m (10 ft), coupleur Fusion™

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail (ailerons fermés)
121.3 in
3082 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés)
128.1 in
3254 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
195.9 in
4977 mm

Vue d'ensemble

Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.

Spécifications produit pour 3,1 m (10 ft), coupleur Fusion™

Largeur de travail (ailerons fermés) 121.3 in 3082 mm
Largeur hors tout (ailerons fermés) 128.1 in 3254 mm
Largeur hors tout (ailerons ouverts) 195.9 in 4977 mm
Largeur de travail (ailerons ouverts) 195.9 in 4977 mm
Poids 4398.2 lb 1995 kg
Longueur 87.6 in 2224 mm
Hauteur hors tout 54.9 in 1395 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ±36degrés ±36degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Rotation des ailerons 180 degrés 180 degrés
Débit hydraulique optimal 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm)
Pression hydraulique optimale 230-280 bar (3300-4061 psi) 230-280 bar (3300-4061 psi)
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 5.3 in 135 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,1 m (10 ft), coupleur Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3,1 m (10 ft), coupleur Fusion™

Afficher davantage d'offres