Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 3,66 m (12 ft)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail
144 in
3658 mm
Poids
2782.2 lb
1262 kg
Longueur
62 in
1574 mm

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,66 m (12 ft)

Largeur de travail 144 in 3658 mm
Poids 2782.2 lb 1262 kg
Longueur 62 in 1574 mm
Hauteur du bouclier 34.6 in 878 mm
Hauteur hors tout 44.4 in 1128 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
À lame mobile Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 7.6 in 193.5 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Largeur hors tout 150.7 in 3829 mm

Découvrez comment 3,66 m (12 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.

Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.
Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.