| Largeur de travail | 120 in 3048 mm |
| Poids | 3692.7 lb 1675 kg |
| Longueur | 50.4 in 1279 mm |
| Hauteur du bouclier | 35.7 in 906 mm |
| Hauteur hors tout | 38.4 in 975 mm |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
| À lame mobile | Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile |
| Hauteur de lame mobile | 5.4 in 137 mm |
| Nombre de lames à trébuchement | 2 2 |
| Largeur hors tout | 126.8 in 3220 mm |
Chasse-neiges en ligne droite 3,05 m (10 ft)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
- Poids
- 3692.7 lb
- 1675 kg
- Longueur
- 50.4 in
- 1279 mm
Vue d'ensemble
Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 3,05 m (10 ft)
Découvrez comment 3,05 m (10 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Produits de déneigement
3,05 m (10 ft)
Sélectionné
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
- Poids
- 3692.7 lb
- 1675 kg
- Longueur
- 50.4 in
- 1279 mm
Produits de déneigement
3,05 m (10 ft)
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
- Poids
- 1153 lb
- 523 kg
- Longueur
- 45 in
- 1143 mm
Produits de déneigement
3,05 m (10 ft)
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
- Poids
- 1995.2 lb
- 905 kg
- Longueur
- 69.1 in
- 1755 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.
Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.