| Type | Barre de raclage en arrière Barre de raclage en arrière |
| Largeur hors tout | 122.4 in 3109 mm |
| Largeur de travail | 120 in 3048 mm |
| Poids | 425.1 lb 192.8 kg |
| Longueur | 33.2 in 844 mm |
| Hauteur hors tout | 16 in 406 mm |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| À lame mobile | Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile |
| Hauteur de lame mobile | 6 in 153 mm |
| Nombre de lames à trébuchement | 2 2 |
Racloirs arrière 3,05 m (10 ft)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Type
- Barre de raclage en arrière
- Barre de raclage en arrière
- Largeur hors tout
- 122.4 in
- 3109 mm
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
Vue d'ensemble
Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 3,05 m (10 ft)
Découvrez comment 3,05 m (10 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires de déneigement
3,05 m (10 ft)
Sélectionné
- Type
- Barre de raclage en arrière
- Barre de raclage en arrière
- Largeur hors tout
- 122.4 in
- 3109 mm
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
Accessoires de déneigement
3,05 m (10 ft)
- Type
- Barre de raclage en arrière
- Barre de raclage en arrière
- Largeur hors tout
- 122.4 in
- 3109 mm
- Largeur de travail
- 120 in
- 3048 mm
Accessoires de déneigement
3,66 m (12 ft)
- Type
- Barre de raclage en arrière
- Barre de raclage en arrière
- Largeur hors tout
- 146.4 in
- 3718.5 mm
- Largeur de travail
- 144 in
- 3658 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit