3,66 m (12 ft)

3,66 m (12 ft) Racloirs arrière

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Barre de raclage en arrière
Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout
146.4 in
3718.5 mm
Largeur de travail
144 in
3658 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Options de lame de coupe

Options de lame de coupe

En caoutchouc ou en acier, les lames de coupe remplaçables à boulonner sont disponibles pour toutes les tailles de racloirs en arrière. Les lames en caoutchouc permettent de minimiser l'endommagement de la surface à dégager tandis que les lames en acier coupent et déblaient la neige et la glace dures et compactes.
Grand tube raidisseur

Grand tube raidisseur

Le grand tube raidisseur garantit une longue durée de vie et une grande capacité de déneigement.
Soutien structurel central

Soutien structurel central

Le soutien structurel central fournit rigidité et soutien dans toute la lame avant.

Spécifications produit pour 3,66 m (12 ft)

Type Barre de raclage en arrière Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout 146.4 in 3718.5 mm
Largeur de travail 144 in 3658 mm
Poids 509.9 lb 231.3 kg
Longueur 33.2 in 844 mm
Hauteur hors tout 16 in 406 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 6 in 153 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 3,66 m (12 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  3,66 m (12 ft)

Afficher davantage d'offres