Photo en studio

Accessoires de déneigement 2,44 m (8 ft)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Barre de raclage en arrière
Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout
98.5 in
2501 mm
Largeur de travail
96 in
2438 mm

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 2,44 m (8 ft)

Type Barre de raclage en arrière Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout 98.5 in 2501 mm
Largeur de travail 96 in 2438 mm
Poids 390.2 lb 177 kg
Longueur 33.2 in 844 mm
Hauteur hors tout 16 in 406 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Acier avec lame mobile Acier avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 6 in 153 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 2,44 m (8 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,44 m (8 ft)

Afficher davantage d'offres