Photo en studio

Accessoires de déneigement 3,05 m (10 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Type
Barre de raclage en arrière
Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout
122.4 in
3109 mm
Largeur de travail
120 in
3048 mm

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,05 m (10 ft)

Type Barre de raclage en arrière Barre de raclage en arrière
Largeur hors tout 122.4 in 3109 mm
Largeur de travail 120 in 3048 mm
Poids 476.2 lb 216 kg
Longueur 33.2 in 844 mm
Hauteur hors tout 16 in 406 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 6 in 153 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 3,05 m (10 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3,05 m (10 ft)

Afficher davantage d'offres