2134 mm (84 in)

Rabots en V à usages multiples 2134 mm (84 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de la lame droite
84 in
2134 mm
Largeur (oblique)
73 in
1854 mm
Type d'interface
Attache compacte rigide
Attache compacte rigide

Vue d'ensemble

Deux lames fonctionnant de façon indépendante orientables selon cinq configurations différentes grâce à une commande hydraulique, permettant ainsi de déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Spécifications produit pour 2134 mm (84 in)

Largeur de la lame droite 84 in 2134 mm
Largeur (oblique) 73 in 1854 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur de la lame en V - Mode godet 72.7 in 1847 mm
Largeur de la lame V - Mode chasse-neige 78 in 1982 mm
Poids 939.2 lb 426 kg
Hauteur de lame 29 in 737 mm
Hauteur hors tout 32.5 in 826 mm
Longueur 52 in 1320 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ± 35 degrés ± 35 degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Débit hydraulique optimal 57-76 l/min (15-20 US gpm) 57-76 l/min (15-20 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Nombre de lames à trébuchement 2 2
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 4 in 101 mm
Hauteur du pivot de lame mobile 3.3 in 83 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment 2134 mm (84 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chasse-neige en V multifonction Cat circulant dans la neige

Chasse-neige en V multifonction Cat déplaçant la neige en configuration lame orientable

Chasse-neige en V multifonction Cat poussant la neige en configuration godet

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chasse-neige en V multifonction Cat circulant dans la neige
Chasse-neige en V multifonction Cat déplaçant la neige en configuration lame orientable
Chasse-neige en V multifonction Cat poussant la neige en configuration godet

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  2134 mm (84 in)

Afficher davantage d'offres