| Largeur de travail (ailerons fermés) | 96.5 in 2451 mm |
| Largeur hors tout (ailerons fermés) | 104.2 in 2647 mm |
| Largeur hors tout (ailerons ouverts) | 161.7 in 4106 mm |
| Largeur de travail (ailerons ouverts) | 161.7 in 4106 mm |
| Poids | 1911.4 lb 867 kg |
| Longueur | 67.1 in 1705 mm |
| Hauteur hors tout | 36 in 915 mm |
| Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre | ± 35 degrés ± 35 degrés |
| Libre | ± 5 degrés ± 5 degrés |
| Rotation des ailerons | 180 degrés 180 degrés |
| Débit hydraulique optimal | 76-87 l/min (20-23 US gpm) 76-87 l/min (20-23 US gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi) |
| Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
| À lame mobile | Acier Acier |
| Hauteur de lame mobile | 5.1 in 130 mm |
| Nombre de lames à trébuchement | 1 1 |
| Débit hydraulique requis | Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches |
Ailerons chasse-neige 2,4 m (8 ft)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur de travail (ailerons fermés)
- 96.5 in
- 2451 mm
- Largeur hors tout (ailerons fermés)
- 104.2 in
- 2647 mm
- Largeur hors tout (ailerons ouverts)
- 161.7 in
- 4106 mm
Vue d'ensemble
Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,4 m (8 ft)
Découvrez comment 2,4 m (8 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Produits de déneigement
2,4 m (8 ft)
Sélectionné
- Largeur de travail (ailerons fermés)
- 96.5 in
- 2451 mm
- Largeur hors tout (ailerons fermés)
- 104.2 in
- 2647 mm
- Largeur hors tout (ailerons ouverts)
- 161.7 in
- 4106 mm
Produits de déneigement
2,8 m (9 ft)
- Largeur de travail (ailerons fermés)
- 108.5 in
- 2756 mm
- Largeur hors tout (ailerons fermés)
- 116.2 in
- 2951 mm
- Largeur hors tout (ailerons ouverts)
- 173.7 in
- 4411 mm
Produits de déneigement
3,1 m (10 ft)
- Largeur de travail (ailerons fermés)
- 121.3 in
- 3082 mm
- Largeur hors tout (ailerons fermés)
- 128.1 in
- 3254 mm
- Largeur hors tout (ailerons ouverts)
- 195.9 in
- 4977 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Vue à 360°
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit