3,05 m (10 ft)

3,05 m (10 ft) Chasse-neiges en ligne droite

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail
120 in
3048 mm
Poids
4111.6 lb
1865 kg
Longueur
69.1 in
1755 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Système de lames mobiles réglables

Système de lames mobiles réglables

Pouvant être munis de deux lames de coupe, la plupart des chasse-neige Cat® sont équipés d'un système de lames mobiles intégré dans la base. Le bouclier en caissons se relève en cas de contact avec des obstacles invisibles afin de minimiser les risques de détérioration du chasse-neige et de la machine. L'option de lame de coupe en caoutchouc non mobile est disponible dans les tailles suivantes : 2,6 m (8 ft), 3,2 m (10 ft) et 3,8 m (12 ft), pour tous les modèles qui utilisent une attache de type chargeur compact rigide.
Options de lame de coupe

Options de lame de coupe

En caoutchouc ou en acier, les lames de coupe à boulonner sont disponibles pour toutes les tailles de chasse-neige. Les lames en caoutchouc permettent de minimiser l'endommagement de la surface à dégager tandis que les lames en acier coupent et déblaient la neige et la glace dures et compactes.
Support aux flancs profilés

Support aux flancs profilés

Outre le grand tube raidisseur en travers du bouclier, le support aux flancs profilés prolonge la durée de vie et accroît les performances dans la plupart des applications de déneigement exigeantes. Le support en caissons extérieur est conçu pour éviter que la neige n'adhère au bouclier et pour renforcer les sections de poussée extérieures.
Patins ajustables

Patins ajustables

Les patins réglables facilitent le réglage de la hauteur de la lame de coupe pour maintenir une profondeur constante de la lame de coupe.
Bouclier profilé

Bouclier profilé

Grâce à sa conception profilée, le bouclier déplace et rabat la neige en optimisant la capacité du chasse-neige et en améliorant la productivité tout en empêchant la neige d'adhérer à sa surface.
Marchepied à boulonner

Marchepied à boulonner

Le marchepied à boulonner permet un accès sûr et ergonomique à la cabine de la machine et peut être facilement remplacé en cas d'endommagement.

Spécifications produit pour 3,05 m (10 ft)

Largeur de travail 120 in 3048 mm
Poids 4111.6 lb 1865 kg
Longueur 69.1 in 1755 mm
Hauteur du bouclier 35.7 in 906 mm
Hauteur hors tout 38.4 in 975 mm
Type d'interface Récepteur de godet Récepteur de godet
À lame mobile Caoutchouc avec lame mobile Caoutchouc avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 5.4 in 137 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Largeur hors tout 126.8 in 3220 mm

Découvrez comment 3,05 m (10 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.

Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.
Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Découvrez les offres disponibles pour  3,05 m (10 ft)

Afficher davantage d'offres