SR121

SR121 Souffleuses à neige

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur d'admission
76.5 in
1942 mm
Largeur hors tout
85.9 in
2181 mm
Poids
974.4 lb
501 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Application

Application

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Conception bi-étagée

Conception bi-étagée

La conception bi-étagée utilise une vis sans fin et un rotor pour déblayer davantage de neige rapidement et efficacement. De même, la vis sans fin et le rotor sont à sens de marche inversé, ce qui permet au conducteur d'expulser les obstacles sans devoir quitter la machine.
Rotor de type ventilateur

Rotor de type ventilateur

Garantit un fonctionnement régulier et un débit continu du matériau dans de nombreuses conditions de neige.
Commandes hydrauliques

Commandes hydrauliques

Les manipulateurs de la machine permettent de contrôler la goulotte et le déflecteur. Aucun fil ou matériel supplémentaire à brancher. Un contrôle total avec simplicité de branchement.
Rotation de la goulotte et déflecteur

Rotation de la goulotte et déflecteur

La rotation à 270 degrés permet de déblayer la neige à l'avant ou sur le côté et empêche la projection de neige vers le conducteur. Le déflecteur à commande hydraulique facilite le contrôle de projection de la neige.
Goulotte déportée

Goulotte déportée

Améliore la visibilité et permet une plage d'amplitude complète sur les machines à chargeuse sur pneus compacte.

Spécifications produit pour SR121

Largeur d'admission 76.5 in 1942 mm
Largeur hors tout 85.9 in 2181 mm
Poids 974.4 lb 501 kg
Hauteur hors tout 72.6 in 1843 mm
Longueur hors tout 37.4 in 951 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Pression hydraulique optimale 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Hauteur de coupe 34.1 in 867 mm
Course maximale 40 ft 12.2 m
Diamètre de la tarière 18 in 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor 25 in 635 mm
Largeur du ventilateur de rotor 8.7 in 222 mm
Rotation de la tuyère 270 degrés 270 degrés

Découvrez comment SR121 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  SR121

Afficher davantage d'offres