3,05 m (10 ft)

Chasse-neiges en ligne droite 3,05 m (10 ft)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de travail
120 in
3048 mm
Poids
866.4 lb
393 kg
Longueur
43.7 in
1109 mm

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,05 m (10 ft)

Largeur de travail 120 in 3048 mm
Poids 866.4 lb 393 kg
Longueur 43.7 in 1109 mm
Hauteur du bouclier 36 in 914 mm
Hauteur hors tout 36 in 914 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Caoutchouc avec lame fixe Caoutchouc avec lame fixe
Largeur hors tout 124.5 in 3162 mm

Découvrez comment 3,05 m (10 ft) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.

Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.
Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Découvrez les offres disponibles pour  3,05 m (10 ft)

Afficher davantage d'offres