1829 mm (72 in)

Fourches à grappin utilitaires 1829 mm (72 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
72 in
1829 mm
Hauteur - Grappins fermés
30.3 in
770 mm
Ouverture des mâchoires
34.5 in
876 mm

Vue d'ensemble

Les fourches à grappin tous-usages Cat® sont conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Largeur 72 in 1829 mm
Hauteur - Grappins fermés 30.3 in 770 mm
Ouverture des mâchoires 34.5 in 876 mm
Longueur 37 in 939 mm
Longueur utile des dents 25.1 in 637 mm
Poids 718.7 lb 326 kg
Diamètre de pointe 1.3 in 31.75 mm
Nombre de dents 9 9
Largeur des pointes 1.3 in 31.75 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Serrage excellent

Photographie d'une application de fourches à grappin tous-usages

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Serrage excellent
Photographie d'une application de fourches à grappin tous-usages

Découvrez les offres disponibles pour  1829 mm (72 in)

Afficher davantage d'offres