1 219 mm (48 in), à claveter

Semi-fourches de scierie 1 219 mm (48 in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70 in
1778 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale
65.7 in
1670 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale
47.6 in
1210 mm

Vue d'ensemble

Empilez, transportez et triez des piles de bois d'œuvre.

Spécifications produit pour 1 219 mm (48 in), à claveter

Largeur 70 in 1778 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale 65.7 in 1670 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur minimale 47.6 in 1210 mm
Longueur de pointe 48 in 1219 mm
Largeur des pointes 6 in 152 mm
Ouverture de pince maximale 98.8 in 2510 mm
Ouverture de pince minimale 6 in 152 mm
Poids 3478.9 lb 1578 kg
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1 219 mm (48 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.

Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Fourches jumelées pour scieries en cours de chargement de grumes en vrac.
Fourches jumelées pour scieries transportant du bois débité scié.

Découvrez les offres disponibles pour  1 219 mm (48 in), à claveter

Afficher davantage d'offres